Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SKW-4C-0 |
SKW-6C-0 |
SKW-6M-0 |
SKW-8C-0 |
SKW-8M-0 |
SKW-10M-0 |
SKW-12M-0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø T (T1) (Ø) | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|
49.00 € | 1 | Verfügbar | 36 Arbeitstage | 6.35 | Für Rohre mit Zollgröße | |
65.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9.52 | Für Rohre mit Zollgröße | ||
49.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Für Rohre mit Millimetergröße | ||
87.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.7 | Für Rohre mit Zollgröße | ||
53.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Für Rohre mit Millimetergröße | ||
65.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Für Rohre mit Millimetergröße | ||
87.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Für Rohre mit Millimetergröße |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Schottverschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl / Kunststoff |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 25.5 | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::360 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø T (T1)(Ø)
Anwendung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften