Zahnriemenscheiben / T10-15 / Stahl / brüniert, vernickelt / T10 / Typ konfigurierbar / Bordscheibe wählbar / konfigurierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S1-T10-15-12AF-10T2K
S1-T10-15-14AF-12T2K
S1-T10-15-16AF-10T2K
S1-T10-15-25AF-12T0K
S1-T10-15-26AF-28T2X
S1-T10-15-30BF-22T2K
S1-T10-15-40BF-16T2K
S2-T10-15-16AF-10T2K
S3-T10-15-28BF-17T1K
S3-T10-15-36BF-18T2K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl - Zähne Oberflächenbehandlung Form - Antriebsrad Äußerster Durchmesser
(mm)
Passfedernut Durchmesser Nabenbohrung dH7
(mm)
Stellschraube Gewindebohrung

60.47 €

1 9 Arbeitstage 1012NAA43Verfügbar10M4 x 52 Stellen 90 Grad

38.50 €

1 14 Arbeitstage 1014NAA47Verfügbar12M4 x 52 Stellen 90 Grad

41.33 €

1 14 Arbeitstage 1016NAA57Verfügbar10M4 x 52 Stellen 90 Grad

75.96 €

1 9 Arbeitstage 1025NAA86Verfügbar12-NA

78.03 €

1 9 Arbeitstage 1026NAA86NA28M6 x 82 Stellen 90 Grad

90.31 €

1 9 Arbeitstage 1030NAB99Verfügbar22M6 x 82 Stellen 90 Grad

78.20 €

1 14 Arbeitstage 1040NAB131Verfügbar16M5×52 Stellen 90 Grad

47.31 €

1 14 Arbeitstage 1016BrüniertA57Verfügbar10M4 x 52 Stellen 90 Grad

65.34 €

1 14 Arbeitstage 1028Chemisch vernickeltB93Verfügbar17M5×5Eine Position

85.65 €

1 14 Arbeitstage 1036Chemisch vernickeltB118Verfügbar18M6 x 82 Stellen 90 Grad

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Synchronriemenscheibe Form - Riemen T10 Breite - Riemen (mm) 15
Werkstoff Stahl Riemenscheiben/Laufrollen Riemenscheibe (ohne Lager) Flansch Verfügbar

Technischer Support