Zahnriemenscheiben / H200 / Stahl / brüniert, vernickelt / H / Typ konfigurierbar / Bordscheibe wählbar / konfigurierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S1-36H200BF-25T0K

Teilenummer
S1-36H200BF-25T0K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

133.34 €

1 14 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Synchronriemenscheibe Form - Riemen H Breite - Riemen (mm) 50.8
Anzahl - Zähne 36 Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung NA
Form - Antriebsrad B Äußerster Durchmesser(mm) 152 Riemenscheiben/Laufrollen Riemenscheibe (ohne Lager)
Passfedernut Verfügbar Durchmesser Nabenbohrung dH7(mm) 25 Flansch Verfügbar
Stellschraube - Gewindebohrung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemenscheiben / H200 / Stahl / brüniert, vernickelt / H / Typ konfigurierbar / Bordscheibe wählbar / konfigurierbar, die Teilenummer ist S1-36H200BF-25T0K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S1-36H200BF-25T0K.

Technischer Support