Zahnriemenscheiben / L100 / Stahl / brüniert, vernickelt / L / Typ konfigurierbar / Bordscheibe wählbar / konfigurierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S2-26L100AF-15T3K
S3-20L100AF-14T2K
S3-20L100AF-15T2K
S3-25L100AF-20T3K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl - Zähne Oberflächenbehandlung Äußerster Durchmesser
(mm)
Durchmesser Nabenbohrung dH7
(mm)
Stellschraube Gewindebohrung

68.07 €

1 14 Arbeitstage 1026Brüniert8615M5×52 Stellen 120 Grad

64.74 €

1 14 Arbeitstage 1020Chemisch vernickelt6514M5×52 Stellen 90 Grad

64.74 €

1 14 Arbeitstage 1020Chemisch vernickelt6515M5×52 Stellen 90 Grad

73.34 €

1 14 Arbeitstage 1025Chemisch vernickelt8320M6 x 82 Stellen 120 Grad

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Synchronriemenscheibe Form - Riemen L Breite - Riemen (mm) 25.4
Werkstoff Stahl Form - Antriebsrad A Riemenscheiben/Laufrollen Riemenscheibe (ohne Lager)
Passfedernut Verfügbar Flansch Verfügbar

Technischer Support