• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kurvenrolle G

Kurvenrolle G
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Dieses Lager kann nicht mit Schmiermittel nachgefüllt werden.
· Bitte wählen Sie die Standard Kurvenrolle, wenn ein Nachfüllen erforderlich ist.
· Schmierfett wird gelagert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF6G
CF10G
CF12-1G
CF18G
CF20-1G
CF20G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollen-Außen-Ø D
(Ø)
Width C
(mm)
Kurvenrolle: Gewindebolzen (Feingewinde)
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)

11.67 €

1 9 Arbeitstage 101611M6×13.663.65

12.89 €

1 8 Arbeitstage 102212M10×1,255.436.89

17.10 €

1 8 Arbeitstage 103214M12 X 1,57.919.79

22.41 €

1 8 Arbeitstage 104020M18×1,514.825.2

26.53 €

1 6 Arbeitstage 104724M20 X 1,520.734.6

30.56 €

1 9 Arbeitstage 105224M20 X 1,520.734.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Cam Follower Rollentyp Cylindrical Outer Ring Anzugsmethode With Hex Socket
Werkstoff Carbon steel Äußerer Umfang der Rolle NA Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung Standard
Größe Standards Metric System Welle Available Rollenführung, Methode Holder Mounted
Shape Shield Type

Technischer Support