Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSZ-PS1-10A |
CSZ-PS1-15A |
CSZ-PS1-20A |
CSZ-PS1-25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø Rohrgewinde | Länge L (mm) | Höhe h (mm) | Maß W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 52 | 56 | 102 | ||
32.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 58 | 65 | 123 | ||
39.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 67 | 68 | 123 | ||
54.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 78 | 79 | 153 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Hebel (Standard) | Werkstoff Sitz | NEUES PTFE | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Keine Ölbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø Rohrgewinde
Länge L(mm)
Höhe h(mm)
Maß W(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften