Lateraler Versatz / Kupplung Serie MLL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MLL-18-6X6

Teilenummer
MLL-18-6X6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

78.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaft Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 Zulässige Fehlausrichtung Winkelfehlstellung / Radialversatz Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Encoder
zulässiger Drehmomentbereich(N·m) 0.05~1.00 O.D. A(φ) 18 Gesamtlänge W(mm) 19.1
Haupteinheits-Material Aluminiumlegierung Zulässiges Anzugsmoment(N·m) 0.3 Zulässiger Exzentrizitätsbereich(mm) 1.1~3.0
Zulässiger Radialversatz(mm) 1.3 Zulässiger Winkelversatz(Grad) 10 Trägheitsmoment(kg·m2) 20 × 10-8
Wellen-Befestigungsmethode (END1-Seite) Befestigungsschrauben Wellen-Befestigungsmethode (END2-Seite) Befestigungsschrauben

Sie befinden sich auf der Seite für Lateraler Versatz / Kupplung Serie MLL, die Teilenummer ist MLL-18-6X6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MLL-18-6X6.

Technischer Support