Edelstahl-Gelenk, Winkel-Modell

Edelstahl-Gelenk, Winkel-Modell
  • Mengenrabatt
[Features]
· These double-ferrule fittings are made with SUS316 stainless steel to provide a reliable and secure fitting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCE46-01M
MCE46-02M
MCE68-02M
MCE68-03M
MCE810-02M
MCE810-03M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø (mm) D
(Ø)
Anschlussgewindegröße R

37.39 €

1 5 Arbeitstage 106PT1/8

37.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106PT1/4

38.25 €

1 5 Arbeitstage 108PT1/4

43.18 €

3 9 Arbeitstage 108PT3/8

48.99 €

1 5 Arbeitstage 1010PT1/4

48.99 €

1 5 Arbeitstage 1010PT3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Anschlussgewinde, Ausführung PT Oberflächenbehandlung NA
Verbindungsausführung – Gewinderichtung Winkelstückausführung

Technischer Support