Sanitärformstück, Klemmstück Komponente, Klemmstück FS geschweißt (für Gasleitungen nach ISO)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FS-S1-20A
FS-S1-25A
FS-S1-40A
FS-S1-65A
FS-S1-80A
FS-S1-100A
FS-S1-125A
FS-S1-150A
FS-S1-200A
FS-S3-20A
FS-S3-25A
FS-S3-40A
FS-S3-50A
FS-S3-65A
FS-S3-80A
FS-S3-100A
FS-S3-125A
FS-S3-150A
FS-S3-200A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBereich Nennaußen-Ø Befestigungsmaterial Nenn-Ø Länge L
(mm)

14.66 €

1 9 Arbeitstage 103/4B (20A) bis 1 1/4B (32A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)21.5

15.48 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A) bis 1 1/4B (32A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)21.5

18.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/2B (40A) bis 2 1/2B (65A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)21.5

49.78 €

1 9 Arbeitstage 101/2B (40A) bis 2 1/2B (65A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2 1/2B (65A)21.5

52.96 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A) bis 8B (200A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3B (80A)21.5

74.96 €

1 5 Arbeitstage 103B (80A) bis 8B (200A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)4B (100A)28

105.91 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A) bis 8B (200A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)5B (125A)28

124.52 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A) bis 8B (200A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)6B (150A)28

152.54 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A) bis 8B (200A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)8B (200A)28

38.92 €

1 9 Arbeitstage 103/4B (20A) bis 1 1/4B (32A)Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3/4B (20A)21.5

40.74 €

1 9 Arbeitstage 103/4B (20A) bis 1 1/4B (32A)Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1B (25A)21.5

46.17 €

1 9 Arbeitstage 101/2B (40A) bis 2 1/2B (65A)Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1 1/2B (40A)21.5

51.60 €

1 9 Arbeitstage 101/2B (40A) bis 2 1/2B (65A)Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2B (50A)21.5

58.84 €

1 9 Arbeitstage 101/2B (40A) bis 2 1/2B (65A)Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2 1/2B (65A)21.5

75.13 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A) bis 8B (200A)Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3B (80A)21.5

107.72 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A) bis 8B (200A)Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)4B (100A)28

99.64 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A) bis 8B (200A)Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)5B (125A)28

177.07 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A) bis 8B (200A)Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)6B (150A)28

234.00 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A) bis 8B (200A)Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)8B (200A)28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform Gerade Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Dichtkonus
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Angeschweißt Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch

Technischer Support