• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Kugelhahn - CSG Kugelhahn für Druckmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSG-P-GS2-8-T
CSG-P-GS2-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø Rohrgewinde Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Griffform

19.47 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)Flügelgriff

20.90 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)3/8B (10A)[Sonstige] Verriegelungsgriff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung G Werkstoff Sitz NEUES PTFE
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support