Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSE-PS1-8-T |
CSE-PS1-10-T |
CSE-PS1-15-T |
CSE-PS1-20-T |
CSE-PS1-25-T |
CSE-PS1-32 |
CSE-PS1-40 |
CSE-PS1-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø Rohrgewinde | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Griffform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | Flügelgriff | ||
18.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | Flügelgriff | ||
21.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | Flügelgriff | ||
26.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Flügelgriff | ||
26.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | Flügelgriff | |
55.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Hebel (Standard) | ||
72.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Hebel (Standard) | ||
101.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | Hebel (Standard) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Werkstoff Sitz | fluoropolymer | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenn-Ø Rohrgewinde
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Griffform
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften