Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AL-E15 |
AL-E20 |
AL-E25 |
AL-E32 |
AL-E40 |
AL-E50 |
AL-E65 |
AL-E80 |
AL-E100 |
BC-E15 |
BC-E20 |
BC-E25 |
BC-E32 |
BC-E40 |
BC-E50 |
BC-E65 |
BC-E80 |
BC-E100 |
SUS-E15 |
SUS-E32 |
SUS-E40 |
SUS-E65 |
SUS-E80 |
SUS-E100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Haupteinheits-Material | Maß D (mm) | Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 32 | 1/2B (15A) | ||
8.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 32 | 3/4B (20A) | ||
9.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 37 | 1B (25A) | ||
11.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 46 | 1 1/4B (32A) | ||
11.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 53 | 1 1/2B (40A) | ||
13.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 64 | 2B (50A) | ||
20.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 76 | 2 1/2B (65A) | ||
26.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 92 | 3B (80A) | ||
56.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 120 | 4B (100A) | ||
19.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Bronze | 32 | 1/2B (15A) | ||
19.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 32 | 3/4B (20A) | ||
22.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 37 | 1B (25A) | ||
29.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 46 | 1 1/4B (32A) | ||
32.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 53 | 1 1/2B (40A) | ||
46.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 64 | 2B (50A) | ||
62.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 76 | 2 1/2B (65A) | ||
84.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 92 | 3B (80A) | ||
128.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 120 | 4B (100A) | ||
29.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 32 | 1/2B (15A) | ||
39.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 46 | 1 1/4B (32A) | ||
43.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 53 | 1 1/2B (40A) | ||
91.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 76 | 2 1/2B (65A) | ||
86.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 92 | 3B (80A) | ||
131.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 120 | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Standard | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Maß D(mm)
Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften