Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AL-C15 |
AL-C20 |
AL-C25 |
AL-C32 |
AL-C40 |
AL-C50 |
AL-C65 |
AL-C80 |
AL-C100 |
BC-C15 |
BC-C20 |
BC-C25 |
BC-C32 |
BC-C40 |
BC-C50 |
BC-C65 |
BC-C80 |
BC-C100 |
SUS-C15 |
SUS-C25 |
SUS-C32 |
SUS-C40 |
SUS-C50 |
SUS-C65 |
SUS-C80 |
SUS-C100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Haupteinheits-Material | Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1/2B (15A) | ||
12.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 3/4B (20A) | ||
14.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1B (25A) | ||
17.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1 1/4B (32A) | ||
18.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1 1/2B (40A) | ||
20.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 2B (50A) | ||
30.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 2 1/2B (65A) | ||
36.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 3B (80A) | ||
55.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 4B (100A) | ||
25.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1/2B (15A) | ||
25.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 3/4B (20A) | ||
31.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1B (25A) | ||
39.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1 1/4B (32A) | ||
41.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1 1/2B (40A) | ||
56.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 2B (50A) | ||
74.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 2 1/2B (65A) | ||
98.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 3B (80A) | ||
143.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 4B (100A) | ||
37.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 1/2B (15A) | |
36.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 1B (25A) | |
58.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
60.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
76.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 2B (50A) | ||
86.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 2 1/2B (65A) | ||
113.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 3B (80A) | ||
148.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Standard | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften