Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AL-B15 |
AL-B20 |
AL-B25 |
AL-B32 |
AL-B40 |
AL-B50 |
AL-B65 |
AL-B80 |
AL-B100 |
BC-B15 |
BC-B20 |
BC-B25 |
BC-B32 |
BC-B40 |
BC-B50 |
BC-B65 |
BC-B80 |
BC-B100 |
SUS-B20 |
SUS-B25 |
SUS-B32 |
SUS-B50 |
SUS-B65 |
SUS-B80 |
SUS-B100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Haupteinheits-Material | Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1/2B (15A) | ||
18.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 3/4B (20A) | ||
19.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1B (25A) | ||
22.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1 1/4B (32A) | ||
23.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1 1/2B (40A) | ||
23.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 2B (50A) | |
36.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 2 1/2B (65A) | ||
48.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 3B (80A) | ||
73.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 4B (100A) | ||
32.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1/2B (15A) | ||
34.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 3/4B (20A) | ||
37.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1B (25A) | ||
45.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1 1/4B (32A) | ||
46.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1 1/2B (40A) | ||
58.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 2B (50A) | ||
86.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 2 1/2B (65A) | ||
108.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 3B (80A) | ||
154.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 4B (100A) | ||
59.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 3/4B (20A) | ||
62.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 1B (25A) | ||
69.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
94.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 2B (50A) | ||
98.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 2 1/2B (65A) | ||
126.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 3B (80A) | ||
189.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Standard | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften