U-Muttern mit Flansch【1-3,000 Stk. pro Packung】

U-Muttern mit Flansch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Benötigen Sie neue U-Muttern? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von FUJI SEIMITSU. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die U-Muttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FUNUT-5
FUNUT-5-3W
FUNUT-5-C
FUNUT-5-U
FUNUT-6
FUNUT-6-3B
FUNUT-6-3W
FUNUT-6-C
FUNUT-6-U
FUNUT-8-3B
FUNUT-8-3W
FUNUT-8-C
FUNUT-8-S45C
FUNUT-8-S45C-C
FUNUT-8-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Werkstoff Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Steigung
(mm)

437.90 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105[Stahl] StahlBox/PackungNA0.8

1.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105[Stahl] StahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8

1.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-5[Stahl] StahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert] Chromatiert0.8

0.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -5[Stahl] StahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Glänzend chromatierte Beschichtung0.8

0.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106[Stahl] StahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA1

0.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106[Stahl] StahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1

1.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106[Stahl] StahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1

1.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-6[Stahl] StahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert] Chromatiert1

0.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -6[Stahl] StahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Glänzend chromatierte Beschichtung1

0.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108[Stahl] StahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1.25

1.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108[Stahl] StahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1.25

1.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8[Stahl] StahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert] Chromatiert1.25

1,092.54 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108[Stahl] EN 1.1191 äquiv.Box/PackungNA1.25

718.56 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -8[Stahl] EN 1.1191 äquiv.Box/Packung[Chromatiert] Chromatiert1.25

0.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -8[Stahl] StahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Glänzend chromatierte Beschichtung1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Einzelheiten zur Arretierung U-Mutter

Technischer Support