Senkkopfschrauben / Innensechsrund / rostfreier Stahl, Stahl / chromatiert / CSXCSHN【1-500 Stk. pro Packung】

Senkkopfschrauben / Innensechsrund / rostfreier Stahl, Stahl / chromatiert / CSXCSHN
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 40 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Antriebsform] Sechsrund




Diese Senkkopfschrauben von NISSAN SCREW sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 10 - 40 (mm) erhältlich. Die Form Sechsrund ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSXCSHN-ST-M6-10
CSXCSHN-ST-M8-15
CSXCSHN-ST-M8-40
CSXCSHN-STC-M6-12
CSXCSHN-STU-M6-12
CSXCSHN-SUS-M8-15
CSXCSHN-SUS-M8-16
CSXCSHN-SUS-M8-20
CSXCSHN-SUS-M8-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L oder I (mm)
(mm)
Werkstoff Abstand
(mm)
Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10610[Stahl] Stahl1Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Verwendbar

0.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10815[Stahl] Stahl1.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Verwendbar

0.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10840[Stahl] Stahl1.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Verwendbar

67.87 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -612[Stahl] Stahl1Box/PackungVerwendbar

101.77 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -612[Stahl] Stahl1Box/PackungVerwendbar

0.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10815[Rostfreier Stahl] Edelstahl1.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Nicht verfügbar

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10816[Rostfreier Stahl] Edelstahl1.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Nicht verfügbar

0.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10820[Rostfreier Stahl] Edelstahl1.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Nicht verfügbar

1.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10825[Rostfreier Stahl] Edelstahl1.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Nicht verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support