• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderschrauben / CSHHAB□□-ST□-M□ / Innensechskant / Teilgewinde / Edelstahl

Zylinderschrauben / CSHHAB□□-ST□-M□ / Innensechskant / Teilgewinde / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 30 - 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 30 - 35 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSHHAB-SUS-M5-30
CSHHAB-SUS-M6-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Gewindelänge
(mm)

4.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105300.822

5.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10635124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Innensechskant Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Anwendung Standard / Für reine Umgebungen Schraubmodell Halbgewinde

Technischer Support