Konfigurierbar in [Länge] 13 - 25 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPPNSUP-410-D4-13 |
CSPPNSUP-410-D4-16 |
CSPPNSUP-410-D4-19 |
CSPPNSUP-410-D4-25 |
CSPPNSUP-ST3W-D4-19 |
CSPPNSUP-ST3W-M4-13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.35 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | |
116.75 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | |
100.40 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | |
123.00 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | ||
49.41 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | ||
37.21 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 13 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Nennmaß des Gewindes (M) | 4 | Montagebohrungsform | Kreuzschlitzkopf |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenform | Andere Spezialformen | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Bohrschrauben |
Grundform | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften