Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPPNT【1-1,500 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPPNT
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 60 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Brauchen Sie neue Bohrschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von KOKUBU. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 10 - 60 (mm). Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNT-410-D4-10
CSPPNT-410-D4-13
CSPPNT-410-D4-16
CSPPNT-410-D4-19
CSPPNT-410-D4-25
CSPPNT-410-D4-30
CSPPNT-410-D4-35
CSPPNT-410-D4-40
CSPPNT-410-D4-50
CSPPNT-410-D4-60
CSPPNT-410-D5-16
CSPPNT-410-D5-19
CSPPNT-410-D5-25
CSPPNT-410-D5-30
CSPPNT-ST3W-D3.5-10
CSPPNT-ST3W-D3.5-13
CSPPNT-ST3W-D3.5-16
CSPPNT-ST3W-D3.5-19
CSPPNT-ST3W-D4-10
CSPPNT-ST3W-D4-13
CSPPNT-ST3W-D4-16
CSPPNT-ST3W-D4-19
CSPPNT-ST3W-D4-25
CSPPNT-ST3W-D4-30
CSPPNT-ST3W-D4-35
CSPPNT-ST3W-D4-40
CSPPNT-ST3W-D4-45
CSPPNT-ST3W-D4-50
CSPPNT-ST3W-D4-60
CSPPNT-ST3W-D5-16
CSPPNT-ST3W-D5-19
CSPPNT-ST3W-D5-25
CSPPNT-ST3W-D5-30
CSPPNT-ST3W-D5-35
CSPPNT-ST3W-D5-45
CSPPNT-ST3W-D6-19
CSPPNT-ST3W-D6-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

87.94 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

84.76 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10413[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

87.94 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

98.78 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10419[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

75.38 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10425[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

96.22 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10430[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

80.63 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10435[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

91.03 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10440[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

105.36 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10450[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

0.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10460[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

90.62 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10516[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

95.80 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10519[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

80.63 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10525[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

91.98 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10530[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

64.07 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.510[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

47.90 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.513[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

51.43 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.516[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

53.91 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.519[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

47.90 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

23.92 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10413[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

28.87 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

31.15 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10419[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

22.60 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10425[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

44.38 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10430[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

48.32 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10435[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

53.08 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10440[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

70.49 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10445[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

64.36 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10450[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

81.57 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10460[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

43.54 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10516[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

44.90 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10519[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

52.68 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10525[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

56.19 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10530[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

60.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10535[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

70.49 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10545[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

84.50 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10619[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

98.91 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10625[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Kegelspitze
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support