• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / M4x13 / CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / M4x13 / CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Schwarz Lackiert / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von MIYAGAWA dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in der Größe 13 (mm). Die Oberfläche ist schwarz lackiert. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13

Teilenummer
CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 13
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) Oberflächenbehandlung Schwarz lackiert Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Kegelspitze Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / M4x13 / CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13, die Teilenummer ist CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13.

Technischer Support