Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / M4 / CSPCSTFPD7-410-D4

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / M4 / CSPCSTFPD7-410-D4
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von FUJITEC sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 16 - 25 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSTFPD7-410-D4-16
CSPCSTFPD7-410-D4-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016

1.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 4 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Kegelspitze
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard

Technischer Support