• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / verchromt / Gewindespitze / CSPLWSMW【1-1,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / verchromt / Gewindespitze / CSPLWSMW
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Blechschrauben von QP FASTENING WORKS dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in der Größe 13 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig). Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPLWSMW-410-D4.2
CSPLWSMW-ST3W-D4.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

31.64 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Nennmaß des Gewindes (M) 4.2 Länge L (mm) 13
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support