• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rooty Dübel (C-Modell)

Rooty Dübel (C-Modell)
  • Mengenrabatt
Simple operation entails just driving in the pin, sturdy construction. Also, the user only has to look at the pin to confirm for certain that it has been driven in completely.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RTAC-M16-80-SUS
RTAC-M16-100-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Gewindelänge
(mm)

17.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80-

24.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Gewindedurchmesser (Außendurchmesser) M16 Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support