• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Alle Anker (C-Ausführung) 【1-50 Stk. pro Packung】

Alle Anker (C-Ausführung)
  • Mengenrabatt

Benötigen Sie einen neuen Anker? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SANKO TECHNO. Der Anker in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Material] EN 1.4401 Equiv. Stahl, Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Keine, dreiwertiges Chromatieren, Verzinken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABAAC-316-M6-45
ABAAC-ST3W-M6-45
ABAAC-ST3W-M8-40
ABAAC-ST3W-M8-60
ABAAC-ST3W-M10-50
ABAAC-ST3W-M20-190
ABAAC-STAY-M10-50
ABAAC-STAY-M10-60
ABAAC-STAY-M16-100
ABAAC-SUS-M8-70
ABAAC-SUS-M10-60
ABAAC-SUS-M12-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberflächenbehandlung Nennwert M Länge
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Verkaufseinheit Bohrungs-Ø
(mm)

5.74 €

10 13 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)NA64515NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)6.4

34.19 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage StahlChromatiert (III-wertig)64515III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung6.4

45.94 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage StahlChromatiert (III-wertig)84015III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung8.5

49.41 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage StahlChromatiert (III-wertig)860-III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung8.5

51.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage StahlChromatiert (III-wertig)105020III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung10.5

113.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage StahlChromatiert (III-wertig)2019050III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung21.5

2.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage StahlVerzinkt105020FeuerverzinktNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)10.5

2.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage StahlVerzinkt106025FeuerverzinktNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)10.5

11.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage StahlVerzinkt1610040FeuerverzinktNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)17

6.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage EdelstahlNA87025NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)8.5

6.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage EdelstahlNA106025NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)10.5

10.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage EdelstahlNA127025NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)12.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen

Technischer Support