Dieser Griffbolzen von SANKO TECHNO ist ein Muss in jedem Materiallager. Der Griffbolzen in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.
[Material] EN 1.4401 Equiv. Stahl, Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Keine, dreiwertiges Chromatieren, Verzinken
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABGRAGA-ST3W-M6-30 |
ABGRAGA-ST3W-M20-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennwert M | Länge (mm) | Gewindelänge (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 10 | 11 | ||
64.05 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 80 | 30 | 26 |
Loading...
Art | Ankerbolzen | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | III-wertig verchromt (weiß) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennwert M
Länge(mm)
Gewindelänge(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften