Benötigen Sie einen neuen Sechskantschlüssel? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von GOSHO WORKS. Der Sechskantschlüssel in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LNGO-ST-M1.5 |
LNGO-ST-M2 |
LNGO-ST-M2.5 |
LNGO-ST-M3 |
LNGO-ST-M4 |
LNGO-ST-M5 |
LNGO-ST-M6 |
LNGO-ST-M8 |
LNGO-ST-M10 |
LNGO-ST-M12 |
LNGO-ST-M14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß Schraubenschlüssel | Passende Größe | L oder B (mm) | L oder C (mm) | Schlüsselflächen | Verkaufseinheit | Härte | Garantiertes Drehmoment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | M2 | 45 | 14 | 1.5 | Geringe Menge (Kauf ab 1 Exemplar möglich) | HRC52 | 8.36 | ||
0.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | M2,5 | 50 | 16 | 2 | Geringe Menge (Kauf ab 1 Exemplar möglich) | HRC52 | 19.4 | |||
0.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | M3 | 56 | 18 | 2.5 | Geringe Menge (Kauf ab 1 Exemplar möglich) | HRC52 | 38.7 | ||
0.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | M4 | 63 | 20 | 3 | Geringe Menge (Kauf ab 1 Exemplar möglich) | HRC52 | 67.3 | ||
0.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | M5 | 70 | 25 | 4 | Geringe Menge (Kauf ab 1 Exemplar möglich) | HRC52 | 163 | ||
0.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | M6 | 80 | 28 | 5 | Geringe Menge (Kauf ab 1 Exemplar möglich) | HRC52 | 306 | ||
1.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | M8 | 90 | 32 | 6 | Geringe Menge (Kauf ab 1 Exemplar möglich) | HRC52 | 530 | ||
84.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | M10 | 100 | 36 | 8 | Geringe Menge (Kauf ab 1 Exemplar möglich) | HRC50 | 1224 | ||
67.54 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | 112 | 40 | 10 | Schachtel/Paket | HRC48 | 2243 | ||
6.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | M14 | 125 | 45 | 12 | Geringe Menge (Kauf ab 1 Exemplar möglich) | HRC48 | 3773 | ||
112.67 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | M16 | 140 | 56 | 14 | Schachtel/Paket | HRC48 | 6016 |
Loading...
Material | Eisen | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß Schraubenschlüssel
Passende Größe
L oder B(mm)
L oder C(mm)
Schlüsselflächen
Verkaufseinheit
Härte
Garantiertes Drehmoment
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften