Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AP-10SF |
AP-10SM |
AP-12SF |
AP-12SM |
APV-10SF |
APV-10SH |
APV-10SM |
APV-12SF |
APV-12SH |
APV-12SM |
APVC-10SF |
APVC-10SH |
APVC-10SM |
APVC-12SF |
APVC-12SH |
APVC-12SM |
APVC-20SF |
APVC-30SF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussausführung | Ventilstruktur | Anschlussgewindeausführung T | Minimaler Querschnitt (mm2) | Größe | Durchfluss-Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Mit Gewindebohrung] Mit Gewindebohrung | [Doppeldurchgang Öffnungssystem] Zweikanal-Ausführung öffnend | Rc1/8 | 51.5 | 10 | Standard | |
16.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Mit Gewinde] Mit Gewinde | [Doppeldurchgang Öffnungssystem] Zweikanal-Ausführung öffnend | R1/8 | 23.7 | 10 | Standard | ||
17.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Mit Gewindebohrung] Mit Gewindebohrung | [Doppeldurchgang Öffnungssystem] Zweikanal-Ausführung öffnend | Rc1/4 | 51.5 | 12 | Standard | ||
17.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Mit Gewinde] Mit Gewinde | [Doppeldurchgang Öffnungssystem] Zweikanal-Ausführung öffnend | R1/4 | 44.2 | 12 | Standard | ||
16.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Mit Gewindebohrung] Mit Gewindebohrung | [Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung] Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Rc1/8 | 21.3 | 10 | Standard | |
18.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Für Schlauchhalterung] Schlauch | [Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung] Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | - | 7 | 10 | Standard | |
16.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Mit Gewinde] Mit Gewinde | [Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung] Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | R1/8 | 19.6 | 10 | Standard | |
19.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Mit Gewindebohrung] Mit Gewindebohrung | [Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung] Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Rc1/4 | 21.3 | 12 | Standard | ||
19.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Für Schlauchhalterung] Schlauch | [Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung] Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | - | 15.8 | 12 | Standard | ||
16.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Mit Gewinde] Mit Gewinde | [Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung] Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | R1/4 | 21.3 | 12 | Standard | |
23.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Mit Gewindebohrung] Mit Gewindebohrung | [Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | Rc1/8 | 21.3 | 10 | Standard | |
23.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Für Schlauchhalterung] Schlauch | [Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | - | 7 | 10 | Standard | ||
23.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Mit Gewinde] Mit Gewinde | [Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | R1/8 | 19.6 | 10 | Standard | ||
25.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Mit Gewindebohrung] Mit Gewindebohrung | [Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | Rc1/4 | 21.3 | 12 | Standard | |
21.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Für Schlauchhalterung] Schlauch | [Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | - | 15.8 | 12 | Standard | |
25.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Mit Gewinde] Mit Gewinde | [Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | R1/4 | 21.3 | 12 | Standard | |
28.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Mit Gewindebohrung] Mit Gewindebohrung | [Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | Rc1/4 | 39.3 | 20 | Hohe Durchflussmenge | ||
31.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Mit Gewindebohrung] Mit Gewindebohrung | [Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | Rc3/8 | 39.3 | 30 | Hohe Durchflussmenge |
Loading...
Ausführung | Standard | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Muffe (Innengewinde) | Werkstoff Grundkörper | Messing verchromt |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungsmaterial | NBR | Zulässige Strömungsmedien | Wasser / Luft | Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.98 | Druckwiderstand(MPa) | 1.47 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussausführung
Ventilstruktur
Anschlussgewindeausführung T
Minimaler Querschnitt(mm2)
Größe
Durchfluss-Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften