Diese Schrauben von PEM dürfen in keinem Materiallager fehlen. Die Schrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PF11-M3-0 |
PF11-M3-1 |
PF11-M3-2 |
PF11-M4-0 |
PF11-M4-1 |
PF11-M4-2 |
PF11-M5-0 |
PF11-M5-1 |
PF11-M5-2 |
PF11-M5-2BL |
PF11-M6-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M3x0,5 | Knopf - Textil/Halter: Mit Nickel poliert | Niedrige Stückzahl | |||
586.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M3x0,5 | Knopf - Textil/Halter: Mit Nickel poliert | Box/Packung | ||
498.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M3x0,5 | Knopf - Textil/Halter: Mit Nickel poliert | Box/Packung | ||
8.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M4x0,7 | Knopf - Textil/Halter: Mit Nickel poliert | Niedrige Stückzahl | ||
5.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M4x0,7 | Knopf - Textil/Halter: Mit Nickel poliert | Box/Packung | ||
834.21 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4x0,7 | Knopf - Textil/Halter: Mit Nickel poliert | Box/Packung | ||
13.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M5x0,8 | Knopf - Textil/Halter: Mit Nickel poliert | Niedrige Stückzahl | ||
394.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M5x0,8 | Knopf - Textil/Halter: Mit Nickel poliert | Box/Packung | ||
601.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M5x0,8 | Knopf - Textil/Halter: Mit Nickel poliert | Box/Packung | ||
450.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M5x0,8 | Knopf: Schwarz eloxiertes Aluminium/Halter: Mit Nickel poliert | Box/Packung | ||
473.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6x1 | Knopf - Textil/Halter: Mit Nickel poliert | Box/Packung |
Loading...
Werkstoff | Knopf: Aluminium/Halter: Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Oberflächenbehandlung
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften