Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsring System V-Lok (Winkelverbindung)

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsring System V-Lok (Winkelverbindung)
Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method -, V-Lok (Elbow union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUWL-6.35
VUWL-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Max. Betriebsdruck
(MPa)

23.36 €

1 6 Arbeitstage 6.3571.0

25.89 €

1 6 Arbeitstage 855.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Winkelstück Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck(mm) 1,65 ~ unter 2,11 Temperatur bei maximalem Druck(°C) 93

Technischer Support