Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F900-H-3.2A |
F900-H-3.2B |
F900-H-9.52A |
F900-H-9.52B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.43 € | 1 | 13 Arbeitstage | 3.2 | 1/8B (6A) | ||
24.51 € | 1 | 13 Arbeitstage | 3.2 | 1/4B (8A) | ||
29.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9.52 | 1/8B (6A) | ||
25.50 € | 1 | 24 Arbeitstage | 9.52 | 1/4B (8A) |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Halbe Verschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 16.2 | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)(°C) | -196::350 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften