• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Neues Mega-One LS, Neuer Typ, Niederdruck-Handbetätigungsventil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FUNDL-71G-6.35
FUNDL-71G-6.35-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
UJR Connection Type Einbaulänge L
(mm)

172.80 €

1 13 Arbeitstage UJR-Außengewindeanschluss für beide Enden57.0

199.65 €

1 13 Arbeitstage UJR-Innengewindeanschluss für beide Enden70.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Gas / Chemikalien Versorgungsseite, Verbindungsausführung Angeschweißt (UJR-Anschlussstück)
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(φ) 6,35B Steuerseite, Verbindungsausführung Angeschweißt (UJR-Anschlussstück) Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(φ) 6,35B
Griffform T-förmiger Griff Grundkörper, Lauffläche NA Bedienverfahren Manuelle Betriebsart
MAX. Cv-wert 0.3 Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Temperaturbereich für zulässige Strömungsmedien(°C) -10 – 80
Höhe h(mm) 66.3 Griff-Ø D(φ) 35.0

Technischer Support