Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FUND-71G-6.35 |
FUND-91G-6.35 |
FUND-91G-9.52 |
FUND-91G-12.7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø (φ) | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungs-Ø (φ) | MAX. Cv-wert | UJR Connection Type | Einbaulänge L (mm) | Höhe h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Stumpfschweißen] Angeschweißt (UJR-Anschlussstück) | 6,35B | [Stumpfschweißen] Angeschweißt (UJR-Anschlussstück) | 6,35B | 0.3 | UJR-Außengewindeanschluss für beide Enden | 57.0 | 53.0 | ||
172.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Metallrohrverbindung] Metallrohrverbindung (F900-Anschlussstück) | 6,35B | [Metallrohrverbindung] Metallrohrverbindung (F900-Anschlussstück) | 6,35B | 0.3 | - | 62.0 | 53.0 | ||
223.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Metallrohrverbindung] Metallrohrverbindung (F900-Anschlussstück) | 9,52B | [Metallrohrverbindung] Metallrohrverbindung (F900-Anschlussstück) | 9,52B | 0.65 | - | 80.0 | 60.8 | ||
273.77 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Metallrohrverbindung] Metallrohrverbindung (F900-Anschlussstück) | 12,7B | [Metallrohrverbindung] Metallrohrverbindung (F900-Anschlussstück) | 12,7B | 0.65 | - | 86.0 | 60.8 |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Gas / Chemikalien | Griffform | Runder Griff |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Lauffläche | NA | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 |
Temperaturbereich für zulässige Strömungsmedien(°C) | -10 – 80 | Griff-Ø D(φ) | 40.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(φ)
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(φ)
MAX. Cv-wert
UJR Connection Type
Einbaulänge L(mm)
Höhe h(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften