• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 16,2 MPa Supermini Kugelhahnventil

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 16,2 MPa Supermini Kugelhahnventil
[Features]
· A gas contact component completely free of oil processing.
· Can be used for ultra-cleaning processing.
· Compact and lightweight type.
· Can be provided for government approved products.
· Panel mount support format.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FUBV-115B

Teilenummer
FUBV-115B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

168.35 €

1 45 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (Verschraubungen) Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4B
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (Verschraubungen) Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4B Griffform Hebel
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart MAX. Cv-wert 0.6
Max. Betriebsdruck(MPa) 16.2 Temperaturbereich für zulässige Strömungsmedien(°C) 10~80 Einbaulänge L(mm) 54.0
Höhe h(mm) 42.0 Griff-Ø D(φ) 30.0

Sie befinden sich auf der Seite für Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 16,2 MPa Supermini Kugelhahnventil, die Teilenummer ist FUBV-115B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FUBV-115B.

Technischer Support