Gedrehtes Karbonstahl-Modell Buchse

Gedrehtes Karbonstahl-Modell Buchse
  • Mengenrabatt
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. The forged carbon steel threaded bushing is made by is SVF Co., Ltd. who boast a proven track record in Japan.
· Materials: S25C
· Applicable fluids: No manufacturer restrictions

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BUSH-S25C-1-1/2
BUSH-S25C-1-1/4
BUSH-S25C-1/2-1/4
BUSH-S25C-1/2-1/8
BUSH-S25C-1/2-3/8
BUSH-S25C-1-3/4
BUSH-S25C-1-3/8
BUSH-S25C-1/4-1/8
BUSH-S25C-2-1
BUSH-S25C-2-1/2
BUSH-S25C-2-3/4
BUSH-S25C-2-11/2
BUSH-S25C-2-11/4
BUSH-S25C-3/4-1/2
BUSH-S25C-3/4-1/4
BUSH-S25C-3/4-1/8
BUSH-S25C-3/4-3/8
BUSH-S25C-3/8-1/4
BUSH-S25C-3/8-1/8
BUSH-S25C-11/2-1
BUSH-S25C-11/2-1/2
BUSH-S25C-11/2-3/4
BUSH-S25C-11/2-3/8
BUSH-S25C-11/2-11/4
BUSH-S25C-11/4-1
BUSH-S25C-11/4-1/2
BUSH-S25C-11/4-3/4
BUSH-S25C-11/4-3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

20.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101B (25A)1/2B (15A)

20.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101B (25A)1/4B (8A)

17.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/2B (15A)1/4B (8A)

17.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/2B (15A)1/8B (6A)

17.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/2B (15A)3/8B (10A)

20.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101B (25A)3/4B (20A)

20.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101B (25A)3/8B (10A)

17.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/4B (8A)1/8B (6A)

29.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102B (50A)1B (25A)

29.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102B (50A)1/2B (15A)

29.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102B (50A)3/4B (20A)

29.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102B (50A)1 1/2B (40A)

29.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102B (50A)1 1/4B (32A)

22.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/4B (20A)1/2B (15A)

19.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/4B (20A)1/4B (8A)

19.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/4B (20A)1/8B (6A)

19.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/4B (20A)3/8B (10A)

19.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/8B (10A)1/4B (8A)

17.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/8B (10A)1/8B (6A)

24.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1B (25A)

24.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1/2B (15A)

24.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/2B (40A)3/4B (20A)

24.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/2B (40A)3/8B (10A)

24.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

23.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/4B (32A)1B (25A)

23.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/4B (32A)1/2B (15A)

23.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/4B (32A)3/4B (20A)

26.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101 1/4B (32A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Sechskantreduzierstück
Werkstoff EN 1.1158 Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support