Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CLI-PTFE-D10-19 |
CLI-PTFE-D12-23 |
CLI-PTFE-D16-29 |
CLI-PTFE-D20-33 |
CLI-PTFE-D22-40 |
CLI-PTFE-D24-46 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Dicke, Länge (mm) | Gewinde-Ø M (mm) | Gewinde-Ø (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11 | 10 | 19 | 10 | 3/8 | |
3.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 13 | 23 | 12 | 1/2 | |
4.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | 16 | 29 | 16 | 5/8 | |
8.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 20 | 33 | 20 | 3/4 | |
9.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 22 | 40 | 22 | 7/8 | |
14.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 26 | 24 | 46 | 24 | 1" |
Loading...
Form | Zylindrisch | Werkstoff | Fluorkunststoff | Farbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Materialbeschreibung | PTFE | Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Innendurchmesser(mm)
Dicke, Länge(mm)
Gewinde-Ø M(mm)
Gewinde-Ø(Zoll)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften