• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abdeckkappen für Gewindebolzen / CVDN, CVDNGR, CVDNIV / Kunststoff / Farbe wählbar

Abdeckkappen für Gewindebolzen / CVDN, CVDNGR, CVDNIV / Kunststoff / Farbe wählbar
  • Mengenrabatt

Diese Abdeckkappen von ANNWAY darf in keinem Materiallager fehlen. Die Abdeckkappen in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Das verwendete Material ist weiches Vinylchlorinner, wodurch eine ausgezeichnete Anti-Rost- und Wasserdichtigkeit erreicht wird. Die Mutter hat ein Innengewinde, um ein Lösen zu verhindern. Da kein Klebstoff erforderlich ist, ist die Wartung der Schraube einfacher.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CVDN-PLTBS-M10
CVDN-PLTBS-M12
CVDN-PLTBS-M16
CVDN-PLTBS-M20
CVDN-PLTBS-M22
CVDN-PLTBS-M30
CVDN-PLTBS-M36
CVDN-PLTBS-M42
CVDN-PLTBS-M48
CVDN-PLTW-M10
CVDN-PLTW-M12
CVDN-PLTW-M16
CVDN-PLTW-M20
CVDN-PLTW-M24
CVDN-PLTW-W1/2
CVDN-PLTW-W3/8
CVDNGR-PL-M10
CVDNGR-PL-M16
CVDNGR-PL-M20
CVDNGR-PL-M22
CVDNGR-PL-M24
CVDNGR-PL-M30
CVDNGR-PL-M48
CVDNGR-PL-W1/2
CVDNIV-PL-M12
CVDNIV-PL-M16
CVDNIV-PL-M20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberflächenbehandlung Nenngröße des Gewindes (M) Nenngröße des Gewindes (Zoll) Höhe
(mm)
Farbe

3.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Schwarz lackiert10-31Schwarz

4.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz lackiert12-40Schwarz

6.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz lackiert16-51Schwarz

8.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz lackiert20-62Schwarz

10.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz lackiert22-76Schwarz

8.54 €

1 6 Arbeitstage Schwarz lackiert30-108Schwarz

19.14 €

1 6 Arbeitstage Schwarz lackiert36-138Schwarz

25.61 €

1 6 Arbeitstage Schwarz lackiert42-158Schwarz

50.39 €

1 6 Arbeitstage Schwarz lackiert48-166Schwarz

3.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Weiße Beschichtung10-31Weiß

4.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Weiße Beschichtung12-40Weiß

6.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Weiße Beschichtung16-51Weiß

8.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Weiße Beschichtung20-62Weiß

7.22 €

1 6 Arbeitstage Weiße Beschichtung24-88Weiß

4.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Weiße Beschichtung-1/240Weiß

3.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Weiße Beschichtung-3/831Weiß

3.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -10-31Grau

6.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -16-51Grau

8.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -20-62Grau

10.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -22-76Grau

7.22 €

1 6 Arbeitstage -24-88Grau

8.54 €

1 6 Arbeitstage -30-108Grau

50.39 €

1 6 Arbeitstage -48-166Grau

4.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --1/240Grau

4.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -12-40Elfenbeinfarben

6.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -16-51Elfenbeinfarben

8.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -20-62Elfenbeinfarben

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support