Brauchen Sie neue Schraubenschlüssel? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Die Schraubenschlüssel in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LNLG-ST-M2.5-112 |
LNLG-ST-M3-126 |
LNLG-ST-M4-140 |
LNLG-ST-M5-160 |
LNLG-ST-M6-180 |
LNLG-ST-M8-200 |
LNLG-ST-M10-224 |
LNLG-ST-M14-280 |
LNLG-ST-M19-360 |
LNLG-STU-M8-200 |
LNLG-STU-M10-224 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß Schraubenschlüssel | Oberflächenbehandlung | L oder B (mm) | Schlüsselflächen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | Brüniert | 112 | 2.5 | |
1.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Brüniert | 126 | 3 | |
1.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | Brüniert | 140 | 4 | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Brüniert | 160 | 5 | |
2.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Brüniert | 180 | 6 | ||
4.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | Brüniert | 200 | 8 | ||
6.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Brüniert | 224 | 10 | ||
14.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | Brüniert | 280 | 14 | ||
36.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | Brüniert | 360 | 19 | ||
4.27 € | 1 | 15 Arbeitstage | - | 8 | Glänzend chromatierte Beschichtung | 200 | 8 | ||
6.26 € | 1 | 15 Arbeitstage | - | 10 | Glänzend chromatierte Beschichtung | 224 | 10 |
Loading...
Material | Stahl | Verkaufseinheit | Geringe Menge (Kauf ab 1 Exemplar möglich) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennmaß Schraubenschlüssel
Oberflächenbehandlung
L oder B(mm)
Schlüsselflächen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften