Abdeckkappen für Linsenschrauben / CPNHBR-PL-M4-14.6 / Weich-PVC / braun

Abdeckkappen für Linsenschrauben / CPNHBR-PL-M4-14.6 / Weich-PVC / braun
  • Mengenrabatt

Wenn Sie hochwertige Abdeckkappe suchen, empfehlen wir Ihnen diese von QP FASTENING WORKS. Die Abdeckkappe in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Kopfkappe für selbstbohrende Schrauben, die für die Korrosionsbeständigkeit nach der Verschraubung sowie für die Farbanpassung verwendet werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CPNHBR-PL-M4-14.6

Teilenummer
CPNHBR-PL-M4-14.6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Nenngröße des Gewindes (M) 4
Länge(mm) 14.6 Höhe(mm) 5.6 Farbe Braun
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckkappen für Linsenschrauben / CPNHBR-PL-M4-14.6 / Weich-PVC / braun, die Teilenummer ist CPNHBR-PL-M4-14.6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPNHBR-PL-M4-14.6.

Technischer Support