Distanzhülsen, Flanschhülsen / BS-POM-M□ / 80° - 120°C / POM

Distanzhülsen, Flanschhülsen / BS-POM-M□ / 80° - 120°C / POM
  • Mengenrabatt
Offers a heat resistance temperature range of 80 to 120°C along with superior impact and abrasion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-POM-M2.6
BS-POM-M3
BS-POM-M3S
BS-POM-M4
BS-POM-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke, Länge
(mm)

1.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1062.62.1

1.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1073.12.4

0.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10733.3

0.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10944

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101256

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff

Technischer Support