Kunststoff-Scheiben / WS1T-POM-□□ / 1,0T / POM

Kunststoff-Scheiben / WS1T-POM-□□ / 1,0T / POM
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] POM (Polyacetal: Duracon) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese Unterlegscheibe von SUNCO ist ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS1T-POM-M3
WS1T-POM-M4
WS1T-POM-M5
WS1T-POM-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Außen-Ø
(mm)

0.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103310

0.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104410

0.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105510

0.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Dicke t(mm) 1 Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Werkstoff, Kunststoff POM (Polyacetal: Duracon) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support