• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Bund / Stahl / verchromt【180 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Bund / Stahl / verchromt

Konfigurierbar in [Länge] 35 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] UniChrome-Beschichtung, Unbehandelt [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Diese Bohrschrauben von KN FUJINITTEI dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in der Größe 35 (mm). Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXNSF-STU-D6-35

Teilenummer
HXNSF-STU-D6-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.72 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 6 Länge L (mm) 35
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Glänzend chromatiert Montagebohrungsform N/A
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support