Geschmiedete Flügelmuttern Klasse 1 Wit【1-200 Stk. pro Packung】

Geschmiedete Flügelmuttern Klasse 1 Wit
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl - Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), UniChrome-Beschichtung / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Brauchen Sie neue Flügelmuttern? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl - Stahl. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), UniChrome-Beschichtung. Die Flügelmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHN1T-ST-W3/8
CHN1T-ST-W5/8
CHN1T-ST-W5/16
CHN1T-STU-W1/2
CHN1T-STU-W3/4
CHN1T-SUS-W1
CHN1T-SUS-W1/2
CHN1T-SUS-W3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit Nennmaß des Gewindes (Zoll) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

293.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[Nicht im Lieferumfang] GewebeBox/Packung3/8[Nicht im Lieferumfang] Gewebe

268.00 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[Nicht im Lieferumfang] GewebeBox/Packung5/8[Nicht im Lieferumfang] Gewebe

501.67 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[Nicht im Lieferumfang] GewebeBox/Packung5/16[Nicht im Lieferumfang] Gewebe

329.30 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -[Stahl] StahlGlänzend chromatierte BeschichtungBox/Packung1/2Glänzend chromatierte Beschichtung

263.75 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -[Stahl] StahlGlänzend chromatierte BeschichtungBox/Packung3/4Glänzend chromatierte Beschichtung

507.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl-Box/Packung1-

338.00 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl-Box/Packung1/2-

9.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl-Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3/8-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Whitworth-Rohgewinde Anwendungen, Funktionen Standard Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung A

Technischer Support