• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

T-Modell-Schweißmuttern 2A JIS-Standard【150-700 Stk. pro Packung】

T-Modell-Schweißmuttern 2A JIS-Standard

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige T-Modell-Schweißmuttern benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die T-Modell-Schweißmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBNW-ST3W-M10
TBNW-ST-M4
TBNW-ST-M5
TBNW-ST-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Oberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Höhe
(mm)

61.03 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010Chromatiert (III-wertig)[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)11.5

77.26 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104[Keine] N/A[Keine] Gewebe6

81.95 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105[Keine] N/A[Keine] Gewebe7

34.52 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106[Keine] N/A[Keine] Gewebe8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Zum Schweißen
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support