• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PTFE Sechskantmutter

PTFE Sechskantmutter
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie eine neue Sechskantmutter? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Die Sechskantmutter in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNT1-PTFE-M3
HNT1-PTFE-M4
HNT1-PTFE-M5
HNT1-PTFE-M6
HNT1-PTFE-M8
HNT1-PTFE-M10
HNT1-PTFE-M12
HNT1-PTFE-M16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M)

6.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103

9.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104

10.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105

12.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106

15.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108

16.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010

17.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012

39.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Sechskantmutter Werkstoff PTFE Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Standard Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung A

Technischer Support