66 Nylon Sicherungsmutter

66 Nylon Sicherungsmutter
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Oberflächenbehandlung] Harz, Schraubensicherung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie eine neue Sicherungsmutter? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Harz, Schraubensicherung. Die Sicherungsmutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FNT-PI-M3
FNT-PI-M4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Höhe
(mm)

2.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1034.3

2.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1045.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Flanschmutter Werkstoff Polyamid Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support