Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LXT1H |
LXT15 |
LXT20 |
LXT25 |
LXT32 |
LXT50 |
LXT65 |
LXT80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
114.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
4.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | |
5.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | |
8.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
11.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
24.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
50.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
70.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Lackiert |
Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften