Zahnriemen / XH / Gummi / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / XH / Gummi / Zugstrang Glasfaser
  • Mengenrabatt
Engages properly and can transmit force. Lubrication not required, and replacing almost totally unnecessary.

[Features]
· Belt and pulley mesh properly, and number of rotations and movement amounts can be obtained just as calculated.
· No metal-to-metal contact, so no lubrication equipment is not required.
· High initial tension not required, so bearings and motors can be made small.
· In addition to the standard specification, the next special specification synchro belt is being created.
· Synchro belt for high loads (for high-load transmission…XH, XXH type).
· An oil-resistant synchro belt (for use in places exposed to large amounts of oil).
· A heat-resistant synchro belt (for use in places 90°C to 120°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1120XH200
1120XH300
1120XH400
1120XH500
1120XH600
1260XH200
1260XH300
1260XH400
1260XH500
1260XH600
1400XH200
1400XH300
1400XH400
1400XH500
1400XH600
1540XH200
1540XH300
1540XH400
1540XH500
1540XH600
1750XH200
1750XH300
1750XH400
1750XH500
1750XH600
507XH200
507XH300
507XH400
507XH500
507XH600
560XH200
560XH300
560XH400
560XH500
560XH600
630XH200
630XH300
630XH400
630XH500
630XH600
700XH200
700XH300
700XH400
700XH500
700XH600
735XH200
735XH300
735XH400
735XH500
735XH600
770XH200
770XH300
770XH400
770XH500
770XH600
840XH200
840XH300
840XH400
840XH500
840XH600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Umfangslänge
(mm)

285.63 €

1 15 Arbeitstage 50.82844.8

405.52 €

1 15 Arbeitstage 76.22844.8

526.98 €

1 15 Arbeitstage 101.62844.8

643.90 €

1 15 Arbeitstage 1272844.8

764.64 €

1 13 Arbeitstage 152.42844.8

315.98 €

1 14 Arbeitstage 50.83200.4

447.73 €

1 13 Arbeitstage 76.23200.4

581.71 €

1 13 Arbeitstage 101.63200.4

715.66 €

1 15 Arbeitstage 1273200.4

843.00 €

1 15 Arbeitstage 152.43200.4

343.29 €

1 15 Arbeitstage 50.83556

501.78 €

1 15 Arbeitstage 76.23556

637.21 €

1 13 Arbeitstage 101.63556

778.60 €

1 13 Arbeitstage 1273556

923.72 €

1 13 Arbeitstage 152.43556

361.79 €

1 14 Arbeitstage 50.83911.6

518.04 €

1 13 Arbeitstage 76.23911.6

675.02 €

1 15 Arbeitstage 101.63911.6

821.58 €

1 13 Arbeitstage 1273911.6

1,029.56 €

1 15 Arbeitstage 152.43911.6

410.64 €

1 13 Arbeitstage 50.84445

590.65 €

1 15 Arbeitstage 76.24445

767.46 €

1 15 Arbeitstage 101.64445

937.82 €

1 13 Arbeitstage 1274445

1,137.60 €

1 15 Arbeitstage 152.44445

163.45 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 50.81287.78

236.78 €

1 13 Arbeitstage 76.21287.78

306.96 €

1 15 Arbeitstage 101.61287.78

375.13 €

1 15 Arbeitstage 1271287.78

441.76 €

1 15 Arbeitstage 152.41287.78

179.76 €

1 13 Arbeitstage 50.81422.4

253.70 €

1 15 Arbeitstage 76.21422.4

327.07 €

1 15 Arbeitstage 101.61422.4

400.27 €

1 15 Arbeitstage 1271422.4

506.13 €

1 13 Arbeitstage 152.41422.4

190.07 €

1 15 Arbeitstage 50.81600.2

273.73 €

1 15 Arbeitstage 76.21600.2

348.59 €

1 13 Arbeitstage 101.61600.2

426.93 €

1 15 Arbeitstage 1271600.2

532.90 €

1 15 Arbeitstage 152.41600.2

210.07 €

1 15 Arbeitstage 50.81778

295.24 €

1 13 Arbeitstage 76.21778

378.90 €

1 15 Arbeitstage 101.61778

463.98 €

1 13 Arbeitstage 1271778

553.56 €

1 13 Arbeitstage 152.41778

222.68 €

1 15 Arbeitstage 50.81866.9

312.26 €

1 13 Arbeitstage 76.21866.9

400.27 €

1 15 Arbeitstage 101.61866.9

490.65 €

1 13 Arbeitstage 1271866.9

580.28 €

1 15 Arbeitstage 152.41866.9

222.68 €

1 13 Arbeitstage 50.81955.8

312.26 €

1 13 Arbeitstage 76.21955.8

400.27 €

1 15 Arbeitstage 101.61955.8

490.65 €

1 15 Arbeitstage 1271955.8

580.28 €

1 15 Arbeitstage 152.41955.8

233.77 €

1 13 Arbeitstage 50.82133.6

333.71 €

1 15 Arbeitstage 76.22133.6

429.91 €

1 13 Arbeitstage 101.62133.6

526.98 €

1 13 Arbeitstage 1272133.6

622.39 €

1 13 Arbeitstage 152.42133.6

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen Gummi
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil XH Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil
Ausführung - Drehmomentübertragung Hohes Drehmoment

Technischer Support