Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KN4-B-1 |
KN6-B-1 |
KN8-B-1 |
KN10-B-1 |
KN12-B-1 |
KN15-B-1 |
KN20-B-1 |
KN25-B-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | Nenngröße (zugehörige Teile) (mm) | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 x 1 | 4 | 4 | ||
1.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 x 1,25 | 6 | 6 | ||
1.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 x 1,25 | 8 | 8 | ||
2.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 x 1,5 | 10 | 10 | ||
3.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 x 1,5 | 12 | 12 | ||
5.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 x 1,5 | 15 | 15 | ||
8.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 x 1,5 | 20 | 20 | ||
13.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 32 x 1,5 | 25 | 25 |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Mutter | Werkstoff (zugehörige Bauteile) | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) | Öl | Ausführung Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | M |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile)
Nenngröße (zugehörige Teile)(mm)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften