Vibrationsfester Verbinder für NE-Modell Kupferrohrschlauchverbindungsbogen (Innen)

Vibrationsfester Verbinder für NE-Modell Kupferrohrschlauchverbindungsbogen (Innen)
A fitting for high-pressure piping at up to medium diameter, working a general hydraulic pressures (13.7 MPa~). No screw machining, welding, flaring, and brazing is necessary; pipes can also be bent.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KLE12-030E

Teilenummer
KLE12-030E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.81 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Nenn-Ø 1(mm) 12 Passender Rohr-AD 1(mm) 12 Gewinde-Nenn-Ø 3/8B (10A)
Max. Betriebsdruck(MPa) 40 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Vibrationsfester Verbinder für NE-Modell Kupferrohrschlauchverbindungsbogen (Innen) , die Teilenummer ist KLE12-030E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KLE12-030E.

Technischer Support