Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KTN06-010E |
KTN06-020E |
KTN08-010E |
KTN08-020E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 6 | 1/8B (6A) | |
24.99 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6 | 6 | 1/4B (8A) | ||
25.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 8 | 1/8B (6A) | ||
25.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 8 | 1/4B (8A) |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | T-Stück |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Stahlrohr - metrische Größe | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 50 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::250 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften